ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

液体クロマトグラフィー用溶媒 LiChrosolv エタノール グラジエントグレード 容量 4L

液体クロマトグラフィー用溶媒 LiChrosolv エタノール グラジエントグレード 容量 4L 3-127-0278
通常単価(税別)
61,900
税込単価
68,090
通常出荷日:25日目

【商品仕様】・容量 4L・危険物種別:第四類・危険物 品名:アルコール類

型番:

3-127-0278
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-127-0278の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(ml)
4000
詳細タイプ
エタノール グラジエントグレード
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-127-0278
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,900
( 68,090 )
25日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量 4L
・危険物種別:第四類
・危険物 品名:アルコール類

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液体クロマトグラフィー用溶媒 LiChrosolv エタノール グラジエントグレード 容量 4Lの型番3-127-0278のページです。 型番3-127-0278に関する仕様情報を記載しております。
液体クロマトグラフィー用溶媒 LiChrosolv エタノール グラジエントグレード 容量 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体クロマトグラフィー用溶媒 LiChrosolv エタノール グラジエントグレード 容量 4L
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 4mL UFCシリーズ
マイレクス 直径(mm) 4~50
クロマト用ろ紙
卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)
ガラス濾紙(ふっ素樹脂コーティング)
メーカーケニスケニスメルクアドバンテック東洋アズワンアドバンテック東洋
通常価格61,90036,258 -11,100 -2,012 -75,227 -25,223 -
通常出荷日25日目5日目6日目〜6日目〜8日目〜12日目〜
商品タイプその他フィルターホルダー・濾過ユニットシリンジフィルター濾紙遠心分離機濾紙
容量(ml)40004----
詳細タイプエタノール グラジエントグレード-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト