17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型食品用pH計 206-2

通常単価(税別)
49,744
税込単価
54,718
通常出荷日:7日目

【特長】・半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 ・pHと温度をデジ...

詳細を確認

    型番:

    3-312-0015
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-312-0015の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-312-0015
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,744
    ( 54,718 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。
    ・pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
    ・食肉等の測定に適した突き刺しタイプ
    【商品仕様】
    ・測定範囲 0~14pH 0~60℃
    ・分解能 0.01pH 0.1℃
    ・精度 ±0.02pH ±0.4℃
    ・電源 リチウム電池CR2032×1(付属)
    ・電池寿命 約80時間
    ・計測時間 2回/秒
    ・機能 オートオフ オートホールド ホールド 温度補正
    ・防水性 IP68
    ・大きさ 197×33×20㎜ 69g
    ・付属 ホルダー 保護キャップ 防水ケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防水型食品用pH計 206-2の型番3-312-0015のページです。 型番3-312-0015に関する仕様情報を記載しております。
    防水型食品用pH計 206-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防水型食品用pH計 206-2
    防水型食品用pH計 205
    カスタム 防水型PH計
    [防水型] 残留塩素計
    防水ORP/pH計
    ペーハー計[防水型]
    メーカーケニスケニスカスタムエスコカスタムエスコ
    通常価格49,74455,7139,13139,3647,300 -11,100
    通常出荷日7日目9日目1日目1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト