ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 微少流量計 OFシリーズ |
|
アズワン デジタルマルチメーター TYシリーズ |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |

| 型番 | 測定範囲 | 分解能 | 精度 | 電源 | 電池寿命 | 計測時間 | 機能 | 防水性 | 大きさ | 付属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-312-0013 | 0~14pH 0~60℃ | 0.01pH 0.1℃ | ±0.02pH ±0.4℃ | ボタン電池LR44×4(付属) | 約80時間 | 2回/秒 | オートオフ オートホールド ホールド 温度補正 | IP65 | 145×38×167mm 135g | ホルダー 保護キャップ |
【特長】
・半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。
・pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
・食肉等の測定に適した突き刺しタイプ
【商品仕様】
・測定範囲 0~14pH 0~60℃
・分解能 0.01pH 0.1℃
・精度 ±0.02pH ±0.4℃
・電源 ボタン電池LR44×4(付属)
・電池寿命 約80時間
・計測時間 2回/秒
・機能 オートオフ オートホールド ホールド 温度補正
・防水性 IP65
・大きさ 145×38×167㎜ 135g
・付属 ホルダー 保護キャップ

堀場製作所
コンパクトPHメータ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

佐藤計量器製作所
手持屈折計 佐藤計量器製作所
0通常価格(税別):10,141円~

スリーエムジャパン
漏水検知システム(検知器) WR-NA
0通常価格(税別):57,348円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
4.7通常価格(税別):9,289円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,340円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~