17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マリネリバッグ MB2L-100(2L用内袋)【100個入り】

通常単価(税別)
14,485
税込単価
15,934
通常出荷日:7日目

【特長】・専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)...

詳細を確認

    型番:

    3-312-0896
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-312-0896の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-312-0896
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,485
    ( 15,934 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けたマリネリ容器にセットする袋です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マリネリバッグ MB2L-100(2L用内袋)の型番3-312-0896のページです。 型番3-312-0896に関する仕様情報を記載しております。
    マリネリバッグ MB2L-100(2L用内袋)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マリネリバッグ MB2L-100(2L用内袋)
    白色LED照度計 TM-201L
    PM2.5チェッカー
    SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
    CO2モニター DC5V
    マルチ環境計測器 多点CO2
    メーカーケニスA-Gas Japan(旧FUSO)カスタムアズワンアズワンテストー
    通常価格14,48525,5409,93827,01911,760738,001
    通常出荷日7日目在庫品1日目4日目10日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト