17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

醸造分析キット

通常単価(税別)
27,645
税込単価
30,410
通常出荷日:7日目

【特長】・米麹中の酵素活性を簡単かつ迅速に測定することのできる分析キットです・液状試薬ですので、そのま...

詳細を確認

型番:

3-362-0741
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-362-0741の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用試薬
商品タイプ詳細
酸性カルボキシペプチダーゼ
保存方法
酸性カルボキシペプチダーゼ活性
保存方法
基質溶液(100mL)/反応停止液(100mL×2)/定量用酵素溶液(10mL)/定量用発色液(10mL)/標準液(10mL)

絞り込み条件

  • 商品タイプ詳細

  • 保存方法

  • 保存方法

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-362-0741

商品タイプ詳細

保存方法

保存方法

最小発注数量
酸性カルボキシペプチダーゼ
酸性カルボキシペプチダーゼ活性
基質溶液(100mL)/反応停止液(100mL×2)/定量用酵素溶液(10mL)/定量用発色液(10mL)/標準液(10mL)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,645
( 30,410 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・米麹中の酵素活性を簡単かつ迅速に測定することのできる分析キットです
・液状試薬ですので、そのまま使用できます
・共存物質の影響を受けないので、試料溶液を透析する必要がありません
・酵素活性を簡単測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

醸造分析キットの型番3-362-0741のページです。 型番3-362-0741に関する仕様情報を記載しております。
醸造分析キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
醸造分析キット
HRP化学発光検出試薬(ルミナタ)WBLUシリーズ 0500
全窒素/全りんマルチSPセット TNP-MTSP
全窒素・全りん測定セット・高圧 TNP-NP2
水質計用DPR試薬
223102 カラーディスク CN-66F型 遊離塩素
メーカーケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格27,64532,134 -256,37881,0024,166 -24,800
通常出荷日7日目5日目16日目16日目5日目6日目
商品タイプ汎用試薬PCR試薬汎用試薬汎用試薬汎用試薬汎用試薬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一般汎用試薬カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト