17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌フィルタバッグ(メスピペット採取用)【500個入り】

通常単価(税別)
17,300
税込単価
19,030
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・入数 25枚×20袋 ・材質 強化ポリエチレン γ線滅菌済 ・大きさ 190×300㎜ ...

詳細を確認

    型番:

    3-325-0042
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (500個入り)

    3-325-0042の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-325-0042
    最小発注数量
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,300
    ( 19,030 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・入数 25枚×20袋
    ・材質 強化ポリエチレン γ線滅菌済
    ・大きさ 190×300㎜
    ・厚さ 62μm
    ・容量 400mL

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    滅菌フィルタバッグ(メスピペット採取用)の型番3-325-0042のページです。 型番3-325-0042に関する仕様情報を記載しております。
    滅菌フィルタバッグ(メスピペット採取用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    滅菌フィルタバッグ(メスピペット採取用)
    TS ステンレス試験用ふるい Φ200
    標準試験用ふるい(ID製)
    試験用ふるい φ200×60h 45μm
    試験用ふるい φ200×60h 75μm
    試験用ふるい 受皿及び蓋
    メーカーケニス三商アズワンコクゴコクゴコクゴ
    通常価格17,30014,600 -4,600 -23,54915,4016,895 -
    通常出荷日7日目19日目1日目〜7日目7日目5日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト