ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    ユーティリティブラシ 55066-RE

    通常単価(税別)
    864
    税込単価
    950
    通常出荷日:4日目

    【特長】・ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 ・頑丈なため異物混入の危険性を...

    詳細を確認

    型番:

    3-329-0991
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-329-0991の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-329-0991
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    864
    ( 950 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。
    ・頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
    ・先端まで植毛されたブラシが、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。
    【商品仕様】
    ・タイプ ノーマルタイプ
    ・カラー レッド
    ・線径 0.4㎜
    ・毛の長さ 15㎜
    ・材質 本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル
    ・耐熱温度 120℃
    ・大きさ 20×13×40㎜ 30g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユーティリティブラシ 55066-REの型番3-329-0991のページです。 型番3-329-0991に関する仕様情報を記載しております。
    ユーティリティブラシ 55066-REのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユーティリティブラシ 55066-RE
    ユーティリティブラシ 55065-WH
    MPFブラシ(MPフーズ) LH40-05-RE
    チャンネルブラシ
    ワイヤーブラシ(ステンレス/ワイヤー/ナイロン)
    ハンドブラシ“チャンネルブラシ6D3型”
    メーカーケニスケニスケニスコーワアストロプロダクツ(ワールドツール)トラスコ中山
    通常価格8648646,365598 -558 -3,140 -
    通常出荷日4日目18日目6日目1日目〜1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト