ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    ニューハンドブラシ 55133-YE

    通常単価(税別)
    1,165
    税込単価
    1,282
    通常出荷日:18日目

    【特長】・ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 ・頑丈なため異物混入の危険性を...

    詳細を確認
    • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
      メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
      本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    3-329-0957
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-329-0957の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-329-0957
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,165
    ( 1,282 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。
    ・頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
    ・繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
    【商品仕様】
    ・タイプ ノーマルタイプ
    ・毛種 ハード
    ・カラー イエロー
    ・線径 0.6㎜
    ・毛の長さ 20㎜
    ・材質 本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル
    ・耐熱温度 120℃
    ・大きさ 120×45×40㎜
    ・重量 100g

    ご注意

    • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
      メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
      本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニューハンドブラシ 55133-YEの型番3-329-0957のページです。 型番3-329-0957に関する仕様情報を記載しております。
    ニューハンドブラシ 55133-YEのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニューハンドブラシ 55133-YE
    MPFブラシ(MPフーズ) SH40-05N-YE
    機械植竹ブラシ尺一,質量:25g
    ハンドブラシ“チャンネルブラシ ストロングD型4行”
    57mm コンデンサーブラシ(真鍮製)
    PCチャンネルブラシナイロン
    メーカーケニスケニストラスコ中山トラスコ中山エスコアサヒペン
    通常価格1,1656,498348 -4,433 -3,180507 -
    通常出荷日18日目6日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト