ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    MPFブラシ(MPフーズ) LH40-05-RE

    通常単価(税別)
    6,365
    税込単価
    7,002
    通常出荷日:6日目

    【特長】・毛の材料にはポリブチレンテレフタレート(PBT)を使用しており、熱に強く耐久性に優れています...

    詳細を確認
    • ●※ご使用の金属検出機の設定や食品の物性等により、検出できない場合があります。

    型番:

    3-329-0912
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-329-0912の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-329-0912
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,365
    ( 7,002 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・毛の材料にはポリブチレンテレフタレート(PBT)を使用しており、熱に強く耐久性に優れています。
    ・ボディはPP(ポリプロピレン)製で、毛と同様に金属検知機にて検出できる素材を使用しています。
    ・鍋や寸胴など大型の調理器具の清掃や洗浄に最適です。
    ・毛もボディも金属探知機にて検出可能
    【商品仕様】
    ・タイプ ロングハンドルブラシ
    ・カラー 赤色
    ・毛 長さ:40㎜ 太さ:0.5~0.55㎜
    ・全長 43㎝

    ご注意

    • ●※ご使用の金属検出機の設定や食品の物性等により、検出できない場合があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MPFブラシ(MPフーズ) LH40-05-REの型番3-329-0912のページです。 型番3-329-0912に関する仕様情報を記載しております。
    MPFブラシ(MPフーズ) LH40-05-REのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MPFブラシ(MPフーズ) LH40-05-RE
    MPFブラシ(MPフーズ) LH40-05-GR
    MPFブラシ(MPフーズ) SH40-05N-YE
    MPFブラシ(MPフーズ) HB30-05N-BL
    チャンネルブラシ
    ワイヤーブラシ(ステンレス/ワイヤー/ナイロン)
    メーカーケニスケニスケニスケニスコーワアストロプロダクツ(ワールドツール)
    通常価格6,3656,3656,4985,001598 -558 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト