17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BL

通常単価(税別)
7,760
税込単価
8,536
通常出荷日:6日目

【特長】・継ぎ目の無い一体成形で洗浄しやすく、衛生的なシリコンヘラです。 ・芯材にも金属探知機に反応可...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※ご使用の金属検出機の設定や、食品の物性等により、検出できない場合があります。

    型番:

    3-329-0861
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-329-0861の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-329-0861
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,760
    ( 8,536 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・継ぎ目の無い一体成形で洗浄しやすく、衛生的なシリコンヘラです。
    ・芯材にも金属探知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
    ・食品衛生試験に適合しています。
    ・金属探知機に反応するシリコン製
    【商品仕様】
    ・カラー 青色
    ・ヘラ幅×全長 82×385㎜
    ・材質 シリコン(芯材/高強度ナイロン)
    ・使用可能温度 180℃まで

    ご注意

    • ●※ご使用の金属検出機の設定や、食品の物性等により、検出できない場合があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BLの型番3-329-0861のページです。 型番3-329-0861に関する仕様情報を記載しております。
    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BL
    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/L
    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-RE
    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S
    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M-RE
    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S-RE
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格7,7605,820 -7,7604,656 -6,4025,238
    通常出荷日6日目13日目6日目1日目〜6日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト