ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・小型軽量で、操作が簡単なエアーサンプラーです。
・本体をABS樹脂とすることで、安価に抑えています。
【商品仕様】
・対象 90㎜シャーレ(内径85㎜)
・吸引量 50L(約2分) 100L(約3分半) 200L(約7分) 500L(約18分)
・待機時間 1/10/20/30/60分
・運転時間 3時間(満充電の場合)
・大きさ 110φ×165㎜ 650g
・清掃方法 アルコール等で拭き取り
・使用条件 温度0~40℃ 湿度80%以下

椿本バルクシステム
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) Rシリーズ

ハイロジック
アルミ板 A5052(5~40mm板厚)

大阪製罐
中量キャビネット 7型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

アズワン
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
5通常価格(税別):35,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,000円~

Kartell S.p.A.
メジャーカップ500mL~5L
0通常価格(税別):620円~