17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケニス 吸引ろ過ポンプ

通常単価(税別)
262,728
税込単価
289,001
通常出荷日:5日目

【特長】・液体・気体いずれの取り扱いも可能なポンプです。 ・液体はポンプ内を通って送液されるため、従来...

詳細を確認

    型番:

    3-362-0805
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-362-0805の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-362-0805
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    262,728
    ( 289,001 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・液体・気体いずれの取り扱いも可能なポンプです。
    ・液体はポンプ内を通って送液されるため、従来品では不可欠であった廃液容器(トラップフラスコ)を使用する必要がありません。
    【商品仕様】
    ・流量(水道水) 3.8~4.0L/分
    ・大きさ 196×168×222㎜ 1.9㎏
    ・チューブ接続形式 内径約10㎜チューブ用ホースバルブ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケニス 吸引ろ過ポンプの型番3-362-0805のページです。 型番3-362-0805に関する仕様情報を記載しております。
    ケニス 吸引ろ過ポンプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケニス 吸引ろ過ポンプ
    吸引マニホールド 3連 Microfilファネル用
    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255
    矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7
    薄層クロマトグラフィーセット
    GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個
    メーカーケニス東京硝子器械ケニス三商ケニスジーエルサイエンス
    通常価格262,728497,63284,79313,431181,450 -48,020
    通常出荷日5日目6日目11日目4日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト