17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロフィルろ過デバイス MIHAWG100

通常単価(税別)
40,621
税込単価
44,683
通常出荷日:5日目

【特長】・滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステム...

詳細を確認

    型番:

    3-362-0732
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-362-0732の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-362-0732
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,621
    ( 44,683 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。
    ・プラスチック製マイクロフィルファネルは滅菌済のため、高圧蒸気滅菌の必要がありません。
    ・組み合わせて便利!
    【商品仕様】
    ・フィルタ色 白色
    ・孔径 0.45μm
    ・直径 47㎜
    ・フィルタ材質 MCE(セルロース混合エステル)またはPVDF
    ・ファネル材質 ポリプロピレン
    ・入数 格子入メンブレン・ファネル 150セット

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイクロフィルろ過デバイス MIHAWG100の型番3-362-0732のページです。 型番3-362-0732に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロフィルろ過デバイス MIHAWG100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロフィルろ過デバイス MIHAWG100
    ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコ
    マイレクス SLFA05000 100個
    吸引ろ過キット
    減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90
    アドバンテック KS-25 ステンレスシリンジホルダー
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニス三商
    通常価格40,62122,700163,344254,89867,907 -34,140
    通常出荷日5日目8日目7日目お見積り4日目〜1日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト