17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ【48個入り】

通常単価(税別)
44,150
税込単価
48,565
通常出荷日:5日目

ケニス 微生物検査用品 ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ。

  • 商品タイプ
    培地
  • 内容量
    48個

ご注意

  • 要冷蔵:2~8℃保存。

型番:

3-362-0782
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (48個入り)

3-362-0782の仕様・寸法情報

商品タイプ
培地
培地名
Plate Count カンテン
品番
MXSMPCA48
対象
対象:総好気性細菌
内容量
48個
-
-

絞り込み条件

  • 培地名

  • 品番

  • 対象

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-362-0782

培地名

品番

対象

内容量

最小発注数量
Plate Count カンテン
MXSMPCA48
対象:総好気性細菌
48個
1パック

48個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,150
( 48,565 )
5日目

詳細情報

基本情報

ケニス 微生物検査用品 ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ。

ご注意

  • 要冷蔵:2~8℃保存。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズの型番3-362-0782のページです。 型番3-362-0782に関する仕様情報を記載しております。
ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ
汚染度チェック用キット
食品用検体容器 容量 150ml
ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)
プース
東京硝子 アネロパック
メーカーケニスアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格44,15017,38226,36312,34842,1394,740 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目2日目〜
商品タイプ培地微生物検査関連用品微生物検査関連用品微生物検査関連用品微生物検査関連用品培地
内容量48個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト