17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミテスター C-110用試薬 ルシフェール AT100

通常単価(税別)
43,650
税込単価
48,015
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・用途 無菌製品の検査 ・入数 100回測定用(50回×2)

    型番:

    3-362-0762
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-362-0762の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-362-0762
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,650
    ( 48,015 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・用途 無菌製品の検査
    ・入数 100回測定用(50回×2)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ルミテスター C-110用試薬 ルシフェール AT100の型番3-362-0762のページです。 型番3-362-0762に関する仕様情報を記載しております。
    ルミテスター C-110用試薬 ルシフェール AT100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ルミテスター C-110用試薬 ルシフェール AT100
    ルミテスターSmart(スマート)
    汚染度チェック用キット
    食品用検体容器 容量 150ml
    ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ
    ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)
    メーカーケニスアズワンアズワンアズワンケニスアズワン
    通常価格43,65099,79917,38226,36344,15012,348
    通常出荷日7日目1日目1日目1日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト