17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミテスター(ルミノメーター) 3-362-0760

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ルミテスター(ルミノメーター)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-362-0760

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・食品検査に用いるルミノメーターです。別売の専用試薬「ルシフェールシリーズ」を用いると、清浄度検査(ATPふき取り検査)や食中毒菌検出等の本格的な衛生検査が手軽に行えます。
・生化学研究用ルミノメーターにもご活用いただけます。
・微生物検査・無菌検査等の迅速化に
【商品仕様】
・検出方式 光電子増倍管による光子計数方式(フォトンカウンティング)
・検出範囲 4×10-17~1×10-10molATP 暗雑音/10RLU以下(25℃)
・測定時間 スタンダードモード:10秒固定 アドバンスモード:1~1000秒(可変)
・サンプル容量 0.1mL(サンプルチューブ:12φ×55㎜)
・表示単位 RLU(相対発光量) M(ATPモル濃度) pg(ATP量) CELL(微生物濃度・5種登録可能)
・温度条件 保存時/-10~+50℃ 使用時/+5~+40℃(結露無きこと)
・外部出力・電源 RS-232C 外部プリンタ出力(別売) 充電式バッテリー・ACアダプタ
・大きさ 185×110×75㎜(突起部含まず) 約700g
・付属 ルミチューブ×100本 チューブスタンド ACアダプタ 接続ケーブル 取扱説明書 ユーティリティソフト

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト