ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    PD-30/20用検査試薬 ルシパックpen【100個入り】

    PD-30/20用検査試薬 ルシパックpen 3-319-0451
    通常単価(税別)
    28,084
    税込単価
    30,892
    通常出荷日:4日目

    【商品仕様】・入数 20本×5袋 ・対応機種 PD-30/20

    • ●※保存:要冷蔵(2~8℃)

    型番:

    3-319-0451
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-319-0451の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    微生物検査関連用品
    -
    -

    商品情報

    【商品仕様】
       型番:3-319-0451
    ・入数 20本×5袋
    ・対応機種 PD-30/20

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-319-0451
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,084
    ( 30,892 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・入数 20本×5袋
    ・対応機種 PD-30/20

    ご注意

    • ●※保存:要冷蔵(2~8℃)

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PD-30/20用検査試薬 ルシパックpenの型番3-319-0451のページです。 型番3-319-0451に関する仕様情報を記載しております。
    PD-30/20用検査試薬 ルシパックpenのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PD-30/20用検査試薬 ルシパックpen
    アンプル培地 (一般生菌用/ペトリパッド)
    ペトリフィルム 培地 PMシリーズ
    メルク培地
    ペトリフィルム培地
    ペトリフィルム培地
    メーカーケニスメルクケニスケニスアズワンスリーエムジャパン
    通常価格28,08418,100 -15,070 -8,830 -308 -320 -
    通常出荷日4日目1日目〜9日目〜5日目〜1日目1日目
    商品タイプ微生物検査関連用品培地培地培地培地培地

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培地カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト