17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌希釈水 S-9【500個入り】

通常単価(税別)
25,220
税込単価
27,742
通常出荷日:9日目

【特長】・りん酸緩衝生理食塩水が分注されていますので、10倍希釈での使用に便利です。 ・γ線滅菌処理済...

詳細を確認

    型番:

    3-138-0380
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (500個入り)

    3-138-0380の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-138-0380
    最小発注数量
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,220
    ( 27,742 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・りん酸緩衝生理食塩水が分注されていますので、10倍希釈での使用に便利です。
    ・γ線滅菌処理済です。
    ・10倍希釈に最適
    【商品仕様】
    ・容量 9mL
    ・形式 ボトル
    ・材質 PET
    ・入数 500

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    滅菌希釈水 S-9の型番3-138-0380のページです。 型番3-138-0380に関する仕様情報を記載しております。
    滅菌希釈水 S-9のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    滅菌希釈水 S-9
    希釈水
    メーカーケニスアズワン
    通常価格25,22015,849
    通常出荷日9日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    滅菌希釈水カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト