17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターサンプラー MY0010025(黄)【25個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,507
税込単価
45,658

【特長】・川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パッ...

詳細情報を確認する

型番:

3-318-0241
解除
    数量:
    パック (25個入り)

    3-318-0241の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-318-0241
    最小発注数量
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,507
    ( 45,658 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パット中には粉末培地がすでに入っており、サンプル液に浸すだけで1mLの液体が吸収され、すぐに培養できます。
    ・次の手順で使用します。 ①サンプル液に30秒以上浸漬します。 ②サンプラーをインキュベーターに入れ、インキュベートします。 ③サンプラー上に形成された特定のコロニーをカウントします。
    【商品仕様】
    ・検査用途 カビ・酵母
    ・培養条件 30℃ 24~48時間
    ・特長 ほとんどの細菌の発育を抑制し、酵母とカビのみを培養します。
    ・入数 25本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウォーターサンプラー MY0010025(黄)の型番3-318-0241のページです。 型番3-318-0241に関する仕様情報を記載しております。
    ウォーターサンプラー MY0010025(黄)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウォーターサンプラー MY0010025(黄)
    ウォーターサンプラー MHPC10025(赤)
    拭き取り検査キット
    東京硝子 アネロパック
    サニ太くん(R)
    空中菌(カビ)サンプラー
    メーカーケニスケニスケニス東京硝子器械アズワンケニス
    通常価格41,50746,90036,083 -4,740 -16,211 -181,390
    通常出荷日5日目5日目7日目〜2日目〜1日目〜9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました