17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易微生物検査培地(サニ太くん) 真菌用迅速タイプ【100個入り】

通常単価(税別)
17,460
税込単価
19,206
通常出荷日:8日目

【特長】・薄い不織布を貼り付けた培地フィルムをシート上に配した成分調整済培地です。 ・試料液検査をはじ...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※保存方法:15℃以下(冷暗所)

    型番:

    3-318-0220
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-318-0220の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-318-0220
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,460
    ( 19,206 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薄い不織布を貼り付けた培地フィルムをシート上に配した成分調整済培地です。
    ・試料液検査をはじめ、スタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルタ法による検査や落下菌検査ができます。
    ・30枚まで積み重ねて培養できますので、培養機器施設を小規模にでき、コストの削減につながります。
    ・シート培地で手軽に検査
    【商品仕様】
    ・入数 1箱 25枚/袋×4袋入
    ・培養条件 25℃48時間

    ご注意

    • ●※保存方法:15℃以下(冷暗所)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    簡易微生物検査培地(サニ太くん) 真菌用迅速タイプの型番3-318-0220のページです。 型番3-318-0220に関する仕様情報を記載しております。
    簡易微生物検査培地(サニ太くん) 真菌用迅速タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    簡易微生物検査培地(サニ太くん) 真菌用迅速タイプ
    簡易微生物検査培地(サニ太くん) サルモネラ用
    ペトリフィルム培地
    末梢血リンパ球活性化及び拡大培養用培地
    カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)
    腰高シャーレ
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
    通常価格17,46019,40011,025 -18,369 -11,270 -2,960 -
    通常出荷日8日目8日目9日目〜11日目6日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました