ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン アイボーイ角瓶 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L |
【特長】
・薄い不織布を貼り付けた培地フィルムをシート上に配した成分調整済培地です。
・試料液検査をはじめ、スタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルタ法による検査や落下菌検査ができます。
・30枚まで積み重ねて培養できますので、培養機器施設を小規模にでき、コストの削減につながります。
・シート培地で手軽に検査
【商品仕様】
・入数 1箱 25枚/袋×4袋入
・培養条件 35℃24時間

朝日産業
ムシポン用捕虫テープカートリッジ

NEC
3波長Hf蛍光ランプ

アズワン
スタンダードデシケーター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):2,640円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
安全ロングブーツ
0通常価格(税別):19,276円~

SUS(エスユーエス)
クリーンファンユニット SFAシリーズ
0通常価格(税別):84,878円~