17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

微生物簡易測定器(バイオチェッカー) バイオチェッカーFC 3-362-0580

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

微生物簡易測定器(バイオチェッカー) バイオチェッカーFC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-362-0580

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・各種材料における微生物の生育状況を手軽に計測できます。
・熟練を要さず誰でも簡単に検査が行えます。
・清潔で見やすく、判定が簡単です。
・同梱の比較対照表により生菌数が測定できます(1面)。
・4種の汚染菌を1本で同時に検査できます。また、大腸菌と大腸菌O-157の区別ができます。
・誰でも簡単に検査できます
【商品仕様】
・培地 CASO培地/SIB培地/ 変法コロンビア培地/ PDA培地
・対象微生物 総細菌数/大腸菌群/ 黄色ブドウ球菌/ 真菌・酵母測定用
・培養条件 27~30℃ 48時間(2日間) ※真菌用は120時間(5日間)
・入数 10本 × 2箱

ご注意

  • ●※20℃前後の温度変化の少ない場所に遮光保管してください。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト