17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス真空断熱ウォーターバス D-600

通常単価(税別)
19,206
税込単価
21,127
通常出荷日:4日目

【特長】・低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 ・液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0940
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0940の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0940
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,206
    ( 21,127 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。
    ・液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。
    ・投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
    ・耐久性と優れた断熱性能を実現
    【商品仕様】
    ・容量 0.6L
    ・外寸 123φ×95㎜
    ・内寸 100φ×80㎜
    ・材質 外筒/SUS304 内筒/SUS316
    ・構造 ステンレス二重壁間高真空構造
    ・JANコード:4580244680337

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス真空断熱ウォーターバス D-600の型番3-331-0940のページです。 型番3-331-0940に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス真空断熱ウォーターバス D-600のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス真空断熱ウォーターバス D-600
    折りたたみ式クーラーボックス 真空断熱材入
    【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫(オリーブ)7L&パワーソースキットXGT5
    東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 0908-57-43-03
    東京硝子 ネオシッパー L型
    ミラクルパック
    メーカーケニスアズワンマキタ東京硝子器械東京硝子器械アズワン
    通常価格19,20631,411 -116,67220,23518,046 -25,217 -
    通常出荷日4日目1日目〜3日目6日目6日目8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト