17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジュワーフラスコ SSシリーズ

通常単価(税別)
36,86060,140
税込単価
40,54666,154
通常出荷日:7日目

耐腐食性、耐薬品性があるステンレス製外筒と高品質な硼硅酸ガラス製内筒で構成されています。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

サイズ

(mm)

最小発注数量
1000
116×228(外寸)/85×185(内寸)
1個
2000
142×268(外寸)/106×205(内寸)
1個
4500
182×350(外寸)/150×280(内寸)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,860
( 40,546 )
7日目
45,590
( 50,149 )
7日目
60,140
( 66,154 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐腐食性、耐薬品性があるステンレス製外筒と高品質な硼硅酸ガラス製内筒で構成されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジュワーフラスコ SSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジュワーフラスコ SSシリーズ
ジュワーフラスコ SS□SHシリーズ
ステンレスジュワー瓶 Dシリーズ
デュワーフラスコ 4.5L SS333 ユニバーサル型
デュワーフラスコ 細口シリンダー型
デュワーフラスコ 浅型
メーカーケニスケニスケニス三商アズワンアズワン
通常価格36,860-35,890 -14,550 -63,20751,900 -60,010 -
通常出荷日7日目7日目4日目〜19日目1日目1日目
商品タイプデュワー瓶デュワー瓶デュワー瓶デュワー瓶デュワー瓶デュワー瓶
仕様半球底半球底----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デュワー瓶・ジュワー瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト