17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

凍結保存容器 DR-10A 3-318-0684

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

凍結保存容器 DR-10A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-318-0684

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。
・容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
【商品仕様】
・タイプ 汎用タイプ
・容量 10.5L
・蒸発損失量 0.117L/日
・保持/再充填日数 90日/56日
・高さ 573㎜
・外径 260㎜φ
・口径 50.8㎜φ
・空重量 5.5㎏
・キャニスター数量 6本
・ストロー収納本数 0.25mL/1140本 0.5mL/500本
・アンプル収納本数 180本
・付属 カバージャケット

ご注意

  • ●※ご注文時にストロー仕様又はアンプル仕様をご指定下さい。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト