17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミブロック D072

通常単価(税別)
17,460
税込単価
19,206
通常出荷日:4日目

【特長】・チューブをより効率良く冷却するためのアルミ製ブロックです。【商品仕様】・架数 0.2mL×9...

詳細を確認

    型番:

    3-337-0233
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-337-0233の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0233
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,460
    ( 19,206 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チューブをより効率良く冷却するためのアルミ製ブロックです。
    【商品仕様】
    ・架数 0.2mL×96 (12×8列)
    ・大きさ 115×80×20㎜
    ・材質 アルミニウム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミブロック D072の型番3-337-0233のページです。 型番3-337-0233に関する仕様情報を記載しております。
    アルミブロック D072のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミブロック D072
    アルミブロック D091
    アルミブロック D081
    ステンレス試験管立 エコノミータイプ
    ビオラモPCRプレート(セミスカート) VPSC-96-2
    ステンレス製試験管立 SS15-200
    メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワン三和化研工業
    通常価格17,46032,98032,9802,853 -26,1008,757
    通常出荷日4日目11日目11日目1日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト