17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結フリッパー 50R(赤)

通常単価(税別)
920
税込単価
1,012
通常出荷日:4日目

【特長】・連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 ・4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチュ...

詳細を確認

    型番:

    3-337-0270
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-337-0270の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0270
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    920
    ( 1,012 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。
    ・4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
    【商品仕様】
    ・容量 50mL
    ・色 赤
    ・架数 0.5mL(8㎜φ):13穴 1.5mL(12㎜φ):26+6+8穴 15mL(17㎜φ):6穴 50mL(30㎜φ):5+2穴
    ・材質 PP
    ・大きさ 100×95×50㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    連結フリッパー 50R(赤)の型番3-337-0270のページです。 型番3-337-0270に関する仕様情報を記載しております。
    連結フリッパー 50R(赤)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    連結フリッパー 50R(赤)
    連結フリッパー 50G(緑)
    ステンレス試験管立 エコノミータイプ
    ビオラモPCRプレート(セミスカート) VPSC-96-2
    アルミブロック D091
    ステンレス製試験管立 SS15-200
    メーカーケニスケニスアズワンアズワンケニス三和化研工業
    通常価格9209202,853 -26,10021,7028,757
    通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目11日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト