17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャップホルダ

通常単価(税別)
16,818
税込単価
18,500
通常出荷日:4日目

【特長】・《実用新案登録済》 ・キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開...

詳細を確認

    型番:

    3-363-0090
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-363-0090の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-363-0090
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,818
    ( 18,500 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・《実用新案登録済》
    ・キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます。
    ・15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています。
    ・遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります。
    ・フタの開閉に 大量作業でも手が疲れない!
    【商品仕様】
    ・適合チューブ 15mL/50mL遠沈管
    ・材質 本体/ステンレスSUS304 保持部/シリコン 吸盤/塩ビ
    ・大きさ 98×206×173㎜ 490g
    ・付属 吸盤×4
    ・滅菌 オートクレーブ可※本体のみ 紫外線照射・アルコール拭き可

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キャップホルダの型番3-363-0090のページです。 型番3-363-0090に関する仕様情報を記載しております。
    キャップホルダのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャップホルダ
    ツバ付フランジ短管一式100A EPDM
    テーパージャー 角型 20L 111-05402
    カラム構成 圧力開放捻蓋
    HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 1L
    塩ビナンコー瓶 300ml 100本入
    メーカーケニススイコー東京硝子器械アズワンアズワンコクゴ
    通常価格16,81845,60011,38352,72530,00019,302
    通常出荷日4日目8日目8日目8日目1日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト