ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・液もれの心配がない、世界最高品質の沈殿瓶です。Oリング入りのシーリングキャップが液漏れを防止します。
・アングル、スイング両方のロータに使用可能です。
【商品仕様】
・容量 500mL
・大きさ(㎜) 70φ×165
・最高回転数 9000rpm
・材質 PC/ポリカーボネート PA/ポリプロピレン共重合体

サンプラテック
PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)

瑞穂化成工業
スポイトボトル

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
HDPE密閉タンク
5通常価格(税別):3,280円~

アズワン
プラスチックバット 容量 2.1~5.7L
5通常価格(税別):900円~

アズワン
薬品標識広口洗浄瓶 (Azlon) WGWシリーズ
0通常価格(税別):2,200円~

アズワン
ボクセル(精密器具搬送・保管容器)
5通常価格(税別):2,000円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,530円

アズワン
スチロール角型ケース PS製・透明
4.3通常価格(税別):2,606円~

エンジニア
ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)
1通常価格(税別):3,988円

アサヒペン
アサヒペン プロ用多用途ペール TB-7
0通常価格(税別):1,717円

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~