ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 49日以内

遠沈管 TR2001【500個入り】

遠沈管 TR2001 3-361-964
通常単価(税別)
14,849
税込単価
16,334
通常出荷日:49日目

【特長】・ガンマ線滅菌済の遠心チューブです。 ・片手で開閉しやすいフタは、フラットトップになっています...

詳細を確認

型番:

3-361-964
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

3-361-964の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-361-964
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,849
( 16,334 )
49日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガンマ線滅菌済の遠心チューブです。
・片手で開閉しやすいフタは、フラットトップになっています。
・目盛がくっきり・はっきりと印字されています。
【商品仕様】
・容量 15mL
・大きさ 17φ× 120.3㎜
・包装単位 50本/袋
・入数 500本
・材質 PP(チューブ) 高密度PE(キャップ)
・滅菌 ガンマ線照射済
・最大遠心力 8000×g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遠沈管 TR2001の型番3-361-964のページです。 型番3-361-964に関する仕様情報を記載しております。
遠沈管 TR2001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠沈管 TR2001
サーモフィッシャーサイエンティフィック ディスポーザブル遠沈管
ST-丸型遠沈管 10mL
遠沈管 円筒 PSF製
遠沈管 TPX 50mL 300本入
遠沈管 15ml・50ml 材質 PP
メーカーケニスサーモフィッシャーサイエンティフィック日電理化硝子サーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械アズワン
通常価格14,84920,30827,20118,710 -30,29027,118 -
通常出荷日49日目6日目6日目6日目8日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト