17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニカルチューブ(ファルコン) 2070【500個入り】

通常単価(税別)
37,615
税込単価
41,377
通常出荷日:4日目

【特長】・密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 ・強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121...

詳細を確認

    型番:

    3-362-0075
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (500個入り)

    3-362-0075の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-362-0075
    最小発注数量
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,615
    ( 41,377 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。
    ・強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。
    ・ラックの有無を選べる!
    【商品仕様】
    ・容量 50mL
    ・大きさ 30φ× 115㎜
    ・包装単位 25本/袋
    ・入数 500本
    ・材質 PP
    ・滅菌 ガンマ線照射済 ノンパイロジェン
    ・最大遠心力 6000×g(15mL)、9400×g(50mL)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コニカルチューブ(ファルコン) 2070の型番3-362-0075のページです。 型番3-362-0075に関する仕様情報を記載しております。
    コニカルチューブ(ファルコン) 2070のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニカルチューブ(ファルコン) 2070
    コニカルチューブ(ファルコン) 15mL
    ミニローテーターACR-100 出荷前点検検査書付き
    チューブローテーター(回転数 1~18rpm)
    三商 SA-600 小型卓上振とう器
    振とう器 NX-25D
    メーカーケニスケニスアズワンアズワン三商三商
    通常価格37,61535,20062,99815,130 -188,410307,391
    通常出荷日4日目4日目〜1日目1日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ローテーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト