17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニカルチューブ(ファルコン) 15mL

コニカルチューブ(ファルコン) 15mL【500個入り】

通常単価(税別)
35,200特別価格
税込単価
38,720特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです・強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の...

詳細を確認
  • 仕様2
    ・大きさ 17φ× 120㎜ ・包装単位 50本/袋 ・入数 500本 ・材質 PP ・滅菌 ガンマ線照射済 ノンパイロジェン ・最大遠心力 6000×g(15mL)、9400×g(50mL)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

3-362-0070【特長】
・密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。
・強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。
・ラックの有無を選べる!
【商品仕様】
・容量 15mL
・大きさ 17φ× 120㎜
・包装単位 50本/袋
・入数 500本
・材質 PP
・滅菌 ガンマ線照射済 ノンパイロジェン
・最大遠心力 6000×g(15mL)、9400×g(50mL)
3-319-0803【特長】
・密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。
・強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。
・発泡ポリスチレンラックが1個付属しています。
・ラックの有無を選べる!
【商品仕様】
・容量 15mL
・大きさ 17φ× 120㎜
・包装単位 50本/袋
・入数 500本
・材質 PP
・滅菌 ガンマ線照射済 ノンパイロジェン
・最大遠心力 6000×g(15mL)、9400×g(50mL)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

最小発注数量
・密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。・強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。・発泡ポリスチレンラックが1個付属しています。・ラックの有無を選べる!・容量 15mL・品番:2196
1パック

500個入り

・密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 ・強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。・ラックの有無を選べる!・容量 15mL ・品番:2096
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,20031,556
( 34,712 )
7日目
35,20031,556
( 34,712 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです
・強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応

・発泡ポリスチレンラックが1個付属しています<3-319-0803>

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コニカルチューブ(ファルコン) 15mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コニカルチューブ(ファルコン) 15mL
ミニローテーターACR-100 出荷前点検検査書付き
チューブローテーター(回転数 1~18rpm)
三商 SA-600 小型卓上振とう器
振とう器 NX-25D
日伸理化 SN-06BN サーモブロックローテーター
メーカーケニスアズワンアズワン三商三商三商
通常価格35,20062,99815,130 -188,410307,391259,057
通常出荷日4日目〜1日目1日目4日目2日目19日目
仕様2・大きさ 17φ× 120㎜ ・包装単位 50本/袋 ・入数 500本 ・材質 PP ・滅菌 ガンマ線照射済 ノンパイロジェン ・最大遠心力 6000×g(15mL)、9400×g(50mL)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローテーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト