ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PCRチューブ 3230-00

PCRチューブ 3230-00 3-341-0911
通常単価(税別)
14,736
税込単価
16,210
通常出荷日:14日目

【特長】・DNase/RNase/PyrogenフリーのPCRチューブです。 ・透明度が高く、中のサン...

詳細を確認

型番:

3-341-0911
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-341-0911の仕様・寸法情報

商品タイプ
PCRチューブ・プレート
容量(ml)
0.2
詳細タイプ
8連、多連チューブ
材質
PP
形状
フタ付
内容量
125本

型番リスト

表示件数
型番
3-341-0911

内容量

最小発注数量
125本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,736
( 16,210 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DNase/RNase/PyrogenフリーのPCRチューブです。
・透明度が高く、中のサンプル確認が容易です。また側壁から底面まで薄く均質なPP製のため、すばやい温度変化にも対応できます。
・ドームタイプです。
【商品仕様】
・タイプ 多連チューブ
・容量 0.2mL×8連
・入数 125本
・材質 PP
・規格 連フタ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PCRチューブ 3230-00の型番3-341-0911のページです。 型番3-341-0911に関する仕様情報を記載しております。
PCRチューブ 3230-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCRチューブ 3230-00
PCR8連チューブ フラットCAP 0.2mL 120連入
PCR8連チューブ 0.2mL/キャップ付 0.2mL
スクリュートップチューブHS10060
東京硝子 PCRラック 5色セット 0435300
東京硝子 PCRラック 5色セット 0615-23-31-38
メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格14,73626,82917,665 -18,10013,49013,490
通常出荷日14日目3日目3日目1日目6日目6日目
商品タイプPCRチューブ・プレートPCRチューブ・プレートPCRチューブ・プレートその他ラック・トレーラック・トレー
容量(ml)0.20.20.22--
詳細タイプ8連、多連チューブ-----
材質PP-----
形状フタ付-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PCRチューブ・プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト