17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コロニーカウンター CL-570

通常単価(税別)
96,030
税込単価
105,633
通常出荷日:6日目

【特長】・微生物コロニーの計数に適しています。 ・計数は電子音で確認できます。 ・拡大ルーペはフリーア...

詳細を確認

    型番:

    3-318-0739
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-318-0739の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-318-0739
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    96,030
    ( 105,633 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・微生物コロニーの計数に適しています。
    ・計数は電子音で確認できます。
    ・拡大ルーペはフリーアーム式ですので、角度・距離の調整が容易です。
    【商品仕様】
    ・カウント 4桁デジタル表示
    ・大きさ 300×330×100㎜ 約6.5㎏
    ・表示 0000~9999LED
    ・光源 蛍光灯 リング型 30W
    ・レンズ 100㎜φ 1.5倍
    ・シャーレ 150㎜まで
    ・電源 AC100V 0.5A
    ・付属 マーキング用ペン
    ・JANコード:4589988631209

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コロニーカウンター CL-570の型番3-318-0739のページです。 型番3-318-0739に関する仕様情報を記載しております。
    コロニーカウンター CL-570のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コロニーカウンター CL-570
    コロニーカウンター
    コロニーカウンター AC100V
    コロニーカウンター DC-3型/替芯
    コロニーカウンター ペンタイプ CC-1/交換用マーカー
    コロニー撮影キット
    メーカーケニスアズワンレオナアズワンアズワンアズワン
    通常価格96,03085,63149,296 -3,50012,80046,288
    通常出荷日6日目1日目19日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト