ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    セルスクレーパー CSS-100【100個入り】

    通常単価(税別)
    10,347
    税込単価
    11,382
    通常出荷日:4日目

    【商品仕様】・入数 100 ・ブレード幅 13㎜ ・ハンドル長さ 237㎜ ・滅菌 ガンマ線照射済 ・...

    詳細を確認

    型番:

    3-318-0076
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-318-0076の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-318-0076
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,347
    ( 11,382 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・入数 100
    ・ブレード幅 13㎜
    ・ハンドル長さ 237㎜
    ・滅菌 ガンマ線照射済
    ・包装 1本毎
    ・材質 ハンドル部/ポリプロピレン ブレード部/ポリエチレン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セルスクレーパー CSS-100の型番3-318-0076のページです。 型番3-318-0076に関する仕様情報を記載しております。
    セルスクレーパー CSS-100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セルスクレーパー CSS-100
    セルスクレーパー 全長(mm) 240~380
    Pスプーン ディスポ滅菌スプーン 100入
    青緑LEDトランスイルミネーター LI-410
    バイオクラフト BE-300 セミドライトランスファー装置
    カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)
    メーカーケニスアズワン東京硝子器械三商三商ケニス
    通常価格10,3476,501 -19,407 -128,00085,00011,270 -
    通常出荷日4日目1日目6日目19日目19日目6日目〜
    商品タイプその他その他その他その他その他その他

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト