17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポコンラージ棒 1000本入【1000個入り】

通常単価(税別)
12,525
税込単価
13,778
通常出荷日:4日目

【特長】・安価なディスポーザブルタイプのコンラージ棒です。 ・寒天培地上で菌液を均等に塗布するのに適し...

詳細を確認

    型番:

    3-318-0059
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (1000個入り)

    3-318-0059の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-318-0059
    最小発注数量
    1パック

    1000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,525
    ( 13,778 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安価なディスポーザブルタイプのコンラージ棒です。
    ・寒天培地上で菌液を均等に塗布するのに適しています。
    【商品仕様】
    ・全幅 39㎜
    ・全長 129㎜
    ・滅菌 ガンマ線照射済
    ・材質 ポリスチレン
    ・包装 1袋10本入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ディスポコンラージ棒 1000本入の型番3-318-0059のページです。 型番3-318-0059に関する仕様情報を記載しております。
    ディスポコンラージ棒 1000本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディスポコンラージ棒 1000本入
    ペレット・ミキサー 50個入
    ペトリディッシュ PD-47A 100入
    オープントレー(5枚入) PP OTKシリーズ
    オープントレー(5枚入) APET OTシリーズ
    Pスプーン ディスポ滅菌スプーン 100入
    メーカーケニス東京硝子器械アドバンテック東洋アズワンアズワン東京硝子器械
    通常価格12,52514,450 -5,8935,400 -5,40019,407 -
    通常出荷日4日目6日目6日目1日目〜1日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト