17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) 3815【50個入り】

通常単価(税別)
21,190
税込単価
23,309
通常出荷日:6日目

【特長】・付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。【商品仕様】・ウェル数 12 ・培養面積 3.8㎝...

詳細を確認
  • 型式
    3815-012

型番:

3-361-0916
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

3-361-0916の仕様・寸法情報

型式
3815-012
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-361-0916
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,190
( 23,309 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
【商品仕様】
・ウェル数 12
・培養面積 3.8㎝2
・液容量 6.5mL
・入数 50枚
・包装 1枚毎
・滅菌 放射線照射済
・材質 ポリスチレン
・形状 平底 フタ付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) 3815の型番3-361-0916のページです。 型番3-361-0916に関する仕様情報を記載しております。
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) 3815のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) 3815
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) 3820
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) 3830
マルチウェルプレート
組織培養用ディッシュ(IWAKI) ポリスチレン
組織/浮遊培養用マイクロプレート
メーカーケニスケニスケニスアズワンケニス三商
通常価格21,19024,37523,59522,372 -19,276 -28,200 -
通常出荷日6日目6日目6日目1日目〜7日目〜2日目
型式3815-0123820-0243830-048---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト