17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

組織培養フラスコ(IWAKI) ポリスチレン【10~300個入り】

通常単価(税別)
12,02818,721
税込単価
13,23120,593
通常出荷日:9日目

【特長】・口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです・閉塞...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    培養容器
  • 滅菌方法
    放射線照射済
  • 材質
    ポリスチレン(本体)
  • 形状
    カントネック
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 詳細タイプ

  • 培養面積(cm2)

  • 型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

詳細タイプ

培養面積

(cm2)

型式

内容量

最小発注数量
70
ダブルシール付
25
3100-025-MYP
50個 (10個×5包)
1パック

300個入り

70
ベントキャップ付
25
3103-025-MYP
50個 (10個×5包)
1パック

50個入り

270
ベントキャップ付
75
3123-075-MYP
25個 (5個×5包)
1パック

25個入り

600
ベントキャップ付
150
3133-150-MYP
10個 (5個×2包)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,423
( 16,965 )
9日目
18,721
( 20,593 )
9日目
15,132
( 16,645 )
9日目
12,028
( 13,231 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです

・閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません<ベントキャップ付>
・閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます<ダブルシール付>

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組織培養フラスコ(IWAKI) ポリスチレンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組織培養フラスコ(IWAKI) ポリスチレン
ファルコン組織培養フラスコ ポリスチレン
組織培養フラスコ
組織培養用フラスコ トラディショナルタイプ 25~750ml
組織培養用フラスコ ベントキャップタイプ 25~750ml
浮遊/接着細胞培養用フラスコ
メーカーケニスケニスサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格12,028-28,600 -19,292 -19,748 -23,091 -18,068 -
通常出荷日9日目7日目1日目〜1日目〜1日目〜8日目〜
商品タイプ培養容器培養容器培養容器培養容器培養容器培養容器
滅菌方法放射線照射済ガンマ線照射済----
材質ポリスチレン(本体)ポリスチレン(本体)----
形状カントネック-----

培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト