17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イモビロンブロッティングメンブレン IPVH 00010 3-317-0570

イモビロンブロッティングメンブレン IPVH 00010

通常単価(税別)
47,336
税込単価
52,070
通常出荷日:4日目

【特長】・タンパク質用イモビロン-Pは、ウエスタンブロッティング用として最もポピュラーで汎用性の高いP...

詳細を確認

    型番:

    3-317-0570
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-317-0570の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-317-0570
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,336
    ( 52,070 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タンパク質用イモビロン-Pは、ウエスタンブロッティング用として最もポピュラーで汎用性の高いPVDFメンブレン(0.45μm)です。
    ・ウエスタンブロット用メンブレン
    【商品仕様】
    ・フィルタ材質 疎水性PVDF
    ・孔径 0.45μm
    ・仕様 26.5㎝×3.75mロール(1本)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    イモビロンブロッティングメンブレン IPVH 00010の型番3-317-0570のページです。 型番3-317-0570に関する仕様情報を記載しております。
    イモビロンブロッティングメンブレン IPVH 00010のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イモビロンブロッティングメンブレン IPVH 00010
    イモビロンブロッティングメンブレン IPVH 07850/IPFL 20200
    PTFEメンブレンフィルタ T300A025A
    ディスポメンブレンフィルター 28SP045AN
    デュラポアメンブレンフィルタ
    ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN
    メーカーケニスケニスケニスアドバンテック東洋ケニスアドバンテック東洋
    通常価格47,33637,977 -24,390 -14,84041,118 -14,840
    通常出荷日4日目5日目8日目6日目5日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト