ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:1 日目
【特長】・紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた...
型番:
【特長】・紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 ・のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。【商品仕様】・大きさ 267×229×305㎜
アズワン
シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02
中川ケミカル
カッティングシート 遮光 VS079(チャコールグレー)
組立式暗室
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 158,000円
通常出荷日 : 1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ケニス
ポータブル暗箱
通常価格(税別):51,000円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード