17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

垂直型電気泳動装置 CMシリーズ 3-317-0535

垂直型電気泳動装置 CMシリーズ

通常単価(税別)
42,800
税込単価
47,080
通常出荷日:14日目

【特長】・ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です・使用するゲルサイズに応じてお選び下さい

    ご注意

    • 別途、電源装置が必要です。

    型番:

    3-317-0535
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    3-317-0535【特長】
    ・ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です。
    ・使用するゲルサイズに応じてお選び下さい。
    【商品仕様】
    ・タイプ ミニ垂直式ゲル
    ・プレート 106×100㎜ 1組
    ・コーム 12検体 1㎜幅
    ・本体大きさ 75×115×120㎜
    ・付属 パッキン 安全リード線 クリップ
    ・型式:CM-1004
    3-317-0537【特長】
    ・ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です。
    ・使用するゲルサイズに応じてお選び下さい。
    【商品仕様】
    ・タイプ 垂直式ゲル
    ・プレート 160×160㎜ 1組
    ・コーム 14検体 1㎜幅
    ・本体大きさ 220×135×180㎜
    ・付属 パッキン 安全リード線 クリップ
    ・型式:CM-1006

    3-317-0535の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・プレート 106×100㎜ 1組 ・コーム 12検体 1㎜幅 ・本体大きさ 75×115×120㎜ ・付属 パッキン 安全リード線 クリップ
    仕様2
    ・ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です。 ・使用するゲルサイズに応じてお選び下さい。・タイプ ミニ垂直式ゲル ・型式:CM-1004

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-317-0535

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・プレート 106×100㎜ 1組 ・コーム 12検体 1㎜幅 ・本体大きさ 75×115×120㎜ ・付属 パッキン 安全リード線 クリップ
    ・ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です。 ・使用するゲルサイズに応じてお選び下さい。・タイプ ミニ垂直式ゲル ・型式:CM-1004
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,800
    ( 47,080 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です
    ・使用するゲルサイズに応じてお選び下さい

    ご注意

    • 別途、電源装置が必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    垂直型電気泳動装置 CMシリーズの型番3-317-0535のページです。 型番3-317-0535に関する仕様情報を記載しております。
    垂直型電気泳動装置 CMシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    垂直型電気泳動装置 CMシリーズ
    垂直型電気泳動装置 CMシリーズ(二連式)
    電気泳動用電源装置 BP-TN30
    国税庁規格型酒精計
    石英標準セル T-UVシリーズ
    ガラスシンチレーションバイアル(20ml) 03-337型
    メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワンアズワン
    通常価格42,80057,00054,32011,25213,600 -48,300 -
    通常出荷日14日目14日目7日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト