17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気泳動装置(Mupid)

通常単価(税別)
68,870
税込単価
75,757
通常出荷日:8日目

【特長】・バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザイン...

詳細を確認

    型番:

    3-317-0541
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-317-0541の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-317-0541
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    68,870
    ( 75,757 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。
    ・付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。
    【商品仕様】
    ・出力電圧 DC135/100/50/25/70/35/18V
    ・電源 AC100~240V 50/60Hz
    ・タイマー 0~99分設定 連続運転可能(一時停止可能)
    ・ゲルトレー 小(2枚)130×59.5㎜ 大(1枚)130×122㎜
    ・コーム 13ウェル 6㎜幅(ピッチ9㎜) 26ウェル 2㎜幅(ピッチ4.5㎜)
    ・機能 設定メモリー機能(前回使用時の電圧 タイマー設定)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電気泳動装置(Mupid)の型番3-317-0541のページです。 型番3-317-0541に関する仕様情報を記載しております。
    電気泳動装置(Mupid)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電気泳動装置(Mupid)
    サブマリン型電気泳動装置 Mupid-exU
    水平型電気泳動装置 CMシリーズ
    アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm
    東京硝子 ウルトラフィルターユニット USY 24個
    メーカーケニス三商ケニスアズワン東京硝子器械
    通常価格68,87065,00026,000 -60,73313,065
    通常出荷日8日目7日目14日目1日目6日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気泳動装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト