17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャピラリーチューブ C-0602【200個入り】

通常単価(税別)
6,984
税込単価
7,682
通常出荷日:6日目

【特長】・キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我...

詳細を確認

    型番:

    3-772-0302
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (200個入り)

    3-772-0302の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-772-0302
    最小発注数量
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,984
    ( 7,682 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
    ・薄層プレートへのスポッティングや電気泳動のアプライに
    【商品仕様】
    ・外径 0.6㎜
    ・内径 0.2㎜
    ・全長 120㎜
    ・入数 200本
    ・内径誤差 ±0.05㎜
    ・全長誤差 ±0.05㎜
    ・仕様 ※両端切断のまま

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キャピラリーチューブ C-0602の型番3-772-0302のページです。 型番3-772-0302に関する仕様情報を記載しております。
    キャピラリーチューブ C-0602のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャピラリーチューブ C-0602
    電動ハンドピペッター
    ハミルトンシリンジ 75RN
    ハミルトンシリンジ 7001KH
    ハミルトン マイクロシリンジ 701N 固定針 80300
    ハミルトン マイクロシリンジ 1005LTN 固定針 81517
    メーカーケニスアズワンケニスケニス三商三商
    通常価格6,9842,060 -21,36132,80010,12924,170
    通常出荷日6日目1日目7日目7日目4日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト