17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハミルトンシリンジ用交換針 KF-722s【6個入り】

通常単価(税別)
26,09322,893
税込単価
28,70225,182
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・タイプ CTFEハブ付交換針 ・ゲージ 22s ・針外径 0.72㎜ ・針内径 0.15...

詳細を確認

    型番:

    3-314-0157
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (6個入り)

    3-314-0157の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-314-0157
    最小発注数量
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,09322,893
    ( 25,182 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・タイプ CTFEハブ付交換針
    ・ゲージ 22s
    ・針外径 0.72㎜
    ・針内径 0.15㎜
    ・入数 6本
    ・適応シリンジ LTシリンジ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハミルトンシリンジ用交換針 KF-722sの型番3-314-0157のページです。 型番3-314-0157に関する仕様情報を記載しております。
    ハミルトンシリンジ用交換針 KF-722sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハミルトンシリンジ用交換針 KF-722s
    ハミルトンシリンジ用交換針 KF-722
    ハミルトンシリンジ用交換針 N-722s
    ハミルトンシリンジ用交換針 KF-726s
    ハミルトンシリンジ用交換針 N-722
    ハミルトンシリンジ用交換針 KF-726
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格26,09320,37026,38920,37020,66120,370
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト