ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【商品仕様】・タイプ メタルハブ付交換針 ・ゲージ 22 ・針外径 0.72㎜...
型番:
6個入り
【商品仕様】・タイプ メタルハブ付交換針 ・ゲージ 22 ・針外径 0.72㎜ ・針内径 0.41㎜ ・入数 6本 ・適応シリンジ TLLシリンジ
武蔵エンジニアリング
MUSASHI 金属ニードル
2条ネジプラスチックニードル
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
ケニス
通常価格(税別) : 17,169円
通常出荷日 : 7日目
オートニクス(ディスペンサー…
通常価格(税別) : 4,611円
通常出荷日 : 7日目~
通常価格(税別) : 20,370円
通常価格(税別) : 1,199円-
通常出荷日 : 1日目~
通常価格(税別) : 3,000円-
通常出荷日 : 1日目
通常価格(税別) : 16,765円
通常出荷日 : 4日目
三商
通常価格(税別) : 32,865円
アズワン
通常価格(税別) : 25,754円-
通常出荷日 : 在庫品1日目~
当日出荷可能
通常価格(税別) : 10,129円
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ハミルトンシリンジ用交換針 N-722
通常価格(税別):20,661円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード