ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】・タイプ RN交換針 ・ゲージ 22s ・針外径 0.72㎜ ・針...
型番:
6個入り
【商品仕様】・タイプ RN交換針 ・ゲージ 22s ・針外径 0.72㎜ ・針内径 0.15㎜ ・入数 6本 ・適応シリンジ 701RN~710RN 1701RN~1710RN 725RN~750RN 1725RN~1010RN
ケニス
分離針(有柄針) ベーク柄
ハミルトンシリンジ用交換針 2139683
ハミルトンシリンジ用交換針 KF-722
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 20,661円
通常出荷日 : 7日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ハミルトンシリンジ用交換針 214732…
通常価格(税別):23,183円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード