17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イトーマイクロシリンジ MS-NE10

通常単価(税別)
19,594
税込単価
21,553
通常出荷日:9日目

【特長】・スーパーエラスティックシリンジは、特殊TI-Ni合金の超弾性プランジャー採用で、曲げによる摺...

詳細を確認

    型番:

    3-772-0276
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-772-0276の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-772-0276
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,594
    ( 21,553 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スーパーエラスティックシリンジは、特殊TI-Ni合金の超弾性プランジャー採用で、曲げによる摺動不良の心配が有りません。
    ・特殊TI-Ni合金はステンレスに比べ、酸・アルカリ・塩分に対して優れた耐薬品があります。
    ・シリンジ内孔の表面の粗さは従来品に比べ、1ランク上の細かな研磨処理が施され、摩擦抵抗が少なくスムーズな摺動性が長時間持続します。
    ・耐薬性高く、弾性プランジャーで摺動不良も無し!
    【商品仕様】
    ・タイプ スーパーエラスティック 互換針
    ・容量 10μL
    ・最小目盛 0.2μL
    ・針長 50㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    イトーマイクロシリンジ MS-NE10の型番3-772-0276のページです。 型番3-772-0276に関する仕様情報を記載しております。
    イトーマイクロシリンジ MS-NE10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イトーマイクロシリンジ MS-NE10
    イトーマイクロシリンジ MS-G10
    イトーマイクロシリンジ MS-05
    イトーマイクロシリンジ MS-01
    イトーマイクロシリンジ MS-N50
    イトー マイクロシリンジ MS-NG10
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニス三商
    通常価格19,59421,24328,61525,70514,84121,676
    通常出荷日9日目4日目9日目4日目9日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト