ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

イトーマイクロシリンジ MS-N50

イトーマイクロシリンジ MS-N50 3-772-0253
通常単価(税別)
14,841
税込単価
16,325
通常出荷日:9日目

【特長】・シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムースな摺動性と高度な気密性を確保しています...

詳細を確認

型番:

3-772-0253
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-772-0253の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロ・ガスタイトシリンジ
容量
50μL
目盛単位
最小目盛:1.0μL
詳細タイプ
互換針タイプ
針の長さ×(針外径×針内径)(mm)
50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-772-0253
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,841
( 16,325 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムースな摺動性と高度な気密性を確保しています。
・種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
【商品仕様】
・タイプ 互換針
・容量 50μL
・最小目盛 1.0μL
・針長 50㎜

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イトーマイクロシリンジ MS-N50の型番3-772-0253のページです。 型番3-772-0253に関する仕様情報を記載しております。
イトーマイクロシリンジ MS-N50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イトーマイクロシリンジ MS-N50
白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)
白硬注射筒 ロック先 200mL,ディスポシリンジ
ハミルトン マイクロシリンジ 725N 固定針 80700
ソコレックスSH
VICI PSシリンジ(A-2型)
メーカーケニスアズワン翼工業三商アズワンケニス
通常価格14,84157,64057,64020,68328,22317,575 -
通常出荷日9日目1日目1日目7日目1日目7日目
商品タイプマイクロ・ガスタイトシリンジディスポシリンジディスポシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジその他その他
容量50μL200mL200mL250μl0.3mL-
目盛単位最小目盛:1.0μL4mL4mL---
詳細タイプ互換針タイプ----VICI PSシリンジ(A-2型)
針の長さ×(針外径×針内径)(mm)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト