17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イトーマイクロシリンジ MS-05

通常単価(税別)
28,615
税込単価
31,477
通常出荷日:9日目

【特長】・シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムースな摺動性と高度な気密性を確保しています...

詳細を確認

    型番:

    3-772-0241
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-772-0241の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-772-0241
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,615
    ( 31,477 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムースな摺動性と高度な気密性を確保しています。
    ・SUS304の針が0点目盛の位置に正確に固定されています。
    【商品仕様】
    ・タイプ 固定針
    ・容量 5μL
    ・最小目盛 0.1μL
    ・針長 75㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    イトーマイクロシリンジ MS-05の型番3-772-0241のページです。 型番3-772-0241に関する仕様情報を記載しております。
    イトーマイクロシリンジ MS-05のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イトーマイクロシリンジ MS-05
    イトーマイクロシリンジ MS-G05
    イトー マイクロシリンジ MS-G05
    イトーマイクロシリンジ MS-01
    イトーマイクロシリンジ MS-N50
    イトー マイクロシリンジ MS-E05
    メーカーケニスケニス三商ケニスケニス三商
    通常価格28,61522,98921,20625,70514,84116,493
    通常出荷日9日目9日目2日目4日目9日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト