17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハミルトンガスタイトシリンジ 1025TLL

通常単価(税別)
97,70076,626
税込単価
107,47084,289
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。・気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タ...

詳細を確認

    型番:

    3-314-0042
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-314-0042の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-314-0042
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    97,70076,626
    ( 84,289 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。
    ・気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジ
    【商品仕様】
    ・タイプ ふっ素樹脂ルアーロックタイプ
    ・容量 25mL
    ・推奨ニードル N-722

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハミルトンガスタイトシリンジ 1025TLLの型番3-314-0042のページです。 型番3-314-0042に関する仕様情報を記載しております。
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1025TLLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1025TLL
    ハミルトン マイクロシリンジ 1025TLL ルアーロック 82520
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1705TLL
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1710TLL
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1005TLL
    ハミルトンガスタイトシリンジ 1001TLL
    メーカーケニス三商ケニスケニスケニスケニス
    通常価格97,70092,78614,88016,76525,58715,328
    通常出荷日7日目7日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト